17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニルーター用ダイヤモンドビット【2個入り】

通常単価(税別)
2,322
税込単価
2,554
通常出荷日:1日目

【用途】・ガラス、セトモノ、金属などの研削、彫刻、研磨に【材質】・ダイヤモンド電着

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 質量(g)
    5.000
  • 材質1
    ダイヤモンド電着
  • シャフト径(mm)
    2.35
  • 商品タイプ詳細
    ダイヤモンドビット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

形状

最小発注数量
4952989282129
251-4342
丸1.0mm
1パック

2個入り

4952989282150
251-4349
矢1.6mm
1パック

2個入り

4952989282228
251-4345
丸1.8mm
1パック

2個入り

4952989282402
251-4346
棒1.8mm
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,322
( 2,554 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・ガラス、セトモノ、金属などの研削、彫刻、研磨に
【材質】
・ダイヤモンド電着

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター用ダイヤモンドビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニルーター用ダイヤモンドビット
ミニルーター用フェルトバフ
ミニルーター用ハイスビット
ミニルーター用モップバフ
ミニルーター用ポリライトホイール
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格2,3221,8711,097 -2,3221,6522,193
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
質量(g)5.0003.0002.0003.0005.00010.600
材質1ダイヤモンド電着フェルトハイス研磨用特殊繊維シリコンカーバイト茶360番、緑1200番
シャフト径(mm)2.352.352.352.3532.35
商品タイプ詳細ダイヤモンドビットフェルトバフハイスビットモップバフポリライトホイールシリコンバフ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト