ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート

通常単価(税別)
782円~1,490円
税込単価
860円~1,639円
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性と軽量化を実現しました・発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現し...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    手の平コート
  • ゲージ
    13
  • 色
    ブラック/グレー
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 材質1
    繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
  • 材質2
    すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)
  • EN388 2016規格
    4×43C

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4550414098453
267-7647
19
24
8
72.000
1個
S
4550414098507
267-9124
17
22
7
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490円
( 1,639円 )
1日目
782円
( 860円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性と軽量化を実現しました
・発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました
・耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます
【用途】
・金属加工作業
・ガラス作業
【材質】
・繊維部:グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
・すべり止め部:発泡ニトリル(NBR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート
耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)
タッチパネル対応耐切創手袋
HPPE手袋ニトリル手のひらコートロング TGL-5595KL-A
耐切創手袋PU(レベル5)
耐切創ロング手袋PU(レベル5)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格782円-2,031円2,032円1,168円2,211円2,539円
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創-耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めすべり止め-すべり止めすべり止めすべり止め
仕様手の平コートボツ-手の平コート手の平コート手の平コート
ゲージ137-131313
色ブラック/グレーグリーンブラック/グレーブラック/グレーグレー-
よく一緒に購入される商品

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト