ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトHPPEインナー手袋ロング

  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    インナータイプ
  • 仕様
    ロング
  • ゲージ
    13
  • 色
    ホワイト
  • 厚さ(mm)
    1
  • 材質1
    高強度ポリエチレン(HPPE)
  • 材質2
    ポリエステル
  • 材質3
    スパンデックス
  • EN388 2016規格
    4241B

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4550414144983
267-9125
19
32
8
56
1個
M
4550414144990
267-9132
18
31
7.5
52
1個
S
4550414145003
267-7641
17
30
7
48.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707円
( 778円 )
1日目
707円
( 778円 )
1日目
707円
( 778円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPPE、ポリエステル、スパンデックスを混合することで、耐切創を強化し、同時に柔軟性と伸縮性を実現しました
・長い袖口は袖の代わりに前腕部を保護します
・切断や研磨など柔軟性や感覚が必要とされる作業に最適です
【用途】
・金属加工作業
・ガラス作業
【材質】
・高強度ポリエチレン(HPPE)
・ポリエステル
・スパンデックス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトHPPEインナー手袋ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトHPPEインナー手袋ロング
ホワイトHPPEインナー手袋
ホワイトHPPEインナー手袋 13ゲージ
耐切創手袋 (耐炎繊維混紡)
HPPE手袋ニトリル手のひらコートロング TGL-5595KL-A
タッチパネル対応耐切創手袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格707円860円610円 -2,031円1,168円2,032円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜4日目1日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創-
商品タイプインナータイプインナータイプインナータイプすべり止めすべり止め-
仕様ロング--ボツ手の平コート-
ゲージ131313713-
色ホワイトホワイトホワイトグリーンブラック/グレーブラック/グレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト