ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
5,0444,234
税込単価
5,5484,657

【特長】・独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    S
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • イエロー
  • 全長(cm)
    26.0
  • 中指長さ(cm)
    8
  • EN388 2016規格
    4X44FP
  • JANコード
    7023775930740
  • 質量(g)
    230.000
  • トラスココード
    206-4632
  • 材質1
    繊維部: Kozane[[R上]]
  • 材質2
    インナー部:Protex[[TM上]](ポリウレタン)
  • 材質3
    手のひら部:G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)
  • リストカラー
    イエロー
  • 耐切創レベル
    F
  • すべり止め
    あり

型番:

115.900307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

115.900307の仕様・寸法情報

サイズ
S
手のひら周り(cm)
21
イエロー
全長(cm)
26.0
中指長さ(cm)
8
EN388 2016規格
4X44FP
JANコード
7023775930740
質量(g)
230.000
トラスココード
206-4632
材質1
繊維部: Kozane[[R上]]
材質2
インナー部:Protex[[TM上]](ポリウレタン)
材質3
手のひら部:G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)
リストカラー
イエロー
耐切創レベル
F
すべり止め
あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
115.900307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0444,234
( 4,657 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります
・手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します
・夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています
・防水性の高いモデルで、グローブ内へ水や油の侵入を防ぎ、蒸気を排出するPROTEX[[R上]]を採用しています
・手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています
【用途】
・溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業
・手の甲を保護する必要のある作業に
・夜間での作業に
【材質】
・繊維部:Kozane[[R上]]
・インナー部:Protex[[TM上]](ポリウレタン)
・手のひら部:G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)の型番115.900307のページです。 型番115.900307に関する仕様情報を記載しております。
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ
耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ
耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250
耐針突刺・耐切創手袋 119.7000
TRUSCO 耐切創・耐衝撃手袋
メーカーGRANBERGGRANBERGGRANBERGGRANBERGGRANBERGトラスコ中山
通常価格5,0443,3953,4602,7704,2234,030
通常出荷日4日目19日目19日目19日目19日目1日目
サイズS-----
手のひら周り(cm)21-----
イエローグリーン/ホワイトグリーン/グレーグリーン/ホワイトブラック-
全長(cm)26.0-----
中指長さ(cm)8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト