17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

背抜き手袋プロテクトマッスル ベルト付

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:1日目

【特長】・業界初のエラストマー樹脂コーティング手袋です・従来の背抜き手袋には無い湾曲型の金型で生産して...

詳細を確認
  • JANコード
    4978797014486
  • トラスココード
    238-2462
  • 厚さ(mm)
    5
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    24
  • 中指長さ(cm)
    8.2
  • 質量(g)
    100
  • 材質1
    すべり止め部:熱可塑性エラストマー
  • ゲージ数
    13
  • 材質2
    繊維部:ポリエステル、ポリウレタン
  • サイズ
    フリー

型番:

NO.616
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.616の仕様・寸法情報

JANコード
4978797014486
トラスココード
238-2462
厚さ(mm)
5
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
24
中指長さ(cm)
8.2
質量(g)
100
材質1
すべり止め部:熱可塑性エラストマー
ゲージ数
13
材質2
繊維部:ポリエステル、ポリウレタン
サイズ
フリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.616
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界初のエラストマー樹脂コーティング手袋です
・従来の背抜き手袋には無い湾曲型の金型で生産しています
・樹脂部の厚みがあるものの非常に柔らかく作業性の良い手袋で、直射日光等でも劣化しにくい商品です
・グリップ性の高い特殊滑り止め加工です
・低温化でも硬くなりにくく、柔らかくフィット性に優れています
・熱可塑性エラストマーは耐候性があり、紫外線などで劣化しにくいです
・手首にベルト付きなので、ピッタリとフィットして作業時のずれを防ぎます
【材質】
・すべり止め部:熱可塑性エラストマー
・繊維部:ポリエステル、ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

背抜き手袋プロテクトマッスル ベルト付の型番NO.616のページです。 型番NO.616に関する仕様情報を記載しております。
背抜き手袋プロテクトマッスル ベルト付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背抜き手袋プロテクトマッスル ベルト付
作業用手袋 マッスル
ニトリル背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)
天然ゴム背抜き手袋(レッド)
メーカー三重化学工業三重化学工業おたふく手袋東和コーポレーション(トワロン)丸和ケミカルおたふく手袋
通常価格840297234 -2,1841,918277 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
ブラック----
JANコード4978797014486-----
トラスココード238-2462-----
厚さ(mm)5-----
手のひら周り(cm)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト