17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防護服 バリアーマン((R))P3030

通常単価(税別)
1,2362,085
税込単価
1,3602,294
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・水や油に強い防水透湿フィルムが液体や微粒子の浸入を防ぎ、優れた透湿性でムレを軽減します・感染...

詳細を確認

ご注意

  • 使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
  • 商品画像はP3030-3L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

適応胸囲(cm)

適応身長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3L
108~116
182~188
4520367011045
247.000
261-9800
1個
4L
116~124
188~194
4520367011052
272.000
261-9805
1個
L
92~100
170~176
4520367011021
216.000
268-4237
1個
LL
100~108
176~182
4520367011038
229.000
268-4228
1個
M
84~92
164~170
4520367011014
207.000
261-9820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,085
( 2,294 )
1日目
1,236
( 1,360 )
5日目
1,236
( 1,360 )
5日目
2,085
( 2,294 )
1日目
1,236
( 1,360 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水や油に強い防水透湿フィルムが液体や微粒子の浸入を防ぎ、優れた透湿性でムレを軽減します
・感染の原因となるウイルス、バクテリア、体液、血液媒介病原体の浸透を防ぎます
・目止めテープ付きで、有害物質の縫い目からの侵入を防ぎます
・フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます
【用途】
・ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に
・粉じんを伴う作業などに

ご注意

  • 使用後は各地方自治体の規則に従い処分して下さい。
  • 商品画像はP3030-3L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防護服 バリアーマン((R))P3030のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防護服 バリアーマン((R))P3030
タイベックディスポ防護服 形態 スタンダード サイズ LL
デュポン タイベック製 7000P ヤッケ
デュポン™タイベック®製 7000P ヤッケ
タイベック(R)ディスポウェア
アゼアス タイベック(R) 製続服 4L
メーカーNIKKO BUSSANケニスアズワンアゼアスアズワンアゼアス
通常価格1,236-1,4769241,0871,4901,544
通常出荷日1日目〜9日目1日目1日目1日目2日目
種類つなぎタイプ--ジャケットつなぎタイプ-
用途その他--その他その他-
商品タイプフード付きタイプ--フード付きタイプフード付きタイプ-
規格規格無し--規格無し--
ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト