17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LIVMOA(R)3000 セパレート服上衣ファスナー付

通常単価(税別)
1,399
税込単価
1,539
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン[[R下]]を全身に使用したハイスペックモデル...

詳細を確認

ご注意

  • 上衣のみです。ズボンは付属していません。
  • 火気には近づけないでください。
  • 洗濯不可です。
  • 商品画像は220-03031-M型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 適応胸囲(cm)

  • 適応身長(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

適応胸囲(cm)

適応身長(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
M
94~102
168~176
4960685894270
124.000
263-1054
1個
L
100~108
174~182
4960685894287
130.000
263-1058
1個
XL
106~114
180~188
4960685894294
138.000
263-1053
1個
XXL
112~120
186~194
4960685894300
144.000
263-1057
1個
3XL
118~126
192~200
4960685894317
153.000
263-1055
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,399
( 1,539 )
1日目
1,399
( 1,539 )
1日目
1,399
( 1,539 )
1日目
1,399
( 1,539 )
1日目
1,399
( 1,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン[[R下]]を全身に使用したハイスペックモデルです
・安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減します
・暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します
・フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなしです
・衣服内の蒸れを防ぐ高レベルの通気性能(96cc)と優れた防じん性能が特長です
【用途】
・アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業などに
【材質】
・ポリプロピレン100%

ご注意

  • 上衣のみです。ズボンは付属していません。
  • 火気には近づけないでください。
  • 洗濯不可です。
  • 商品画像は220-03031-M型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LIVMOA(R)3000 セパレート服上衣ファスナー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LIVMOA(R)3000 セパレート服上衣ファスナー付
使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ (セパレート)
使い切り保護服リブモア 3000 高通気タイプ
使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプ
タイベック(R)ディスポウェア
SMS製 ジャンパー (フード付)
メーカー東レ東レ東レ東レアズワンアゼアス
通常価格1,399947 -946 -8991,490907 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品分類つなぎタイプ-----
規格JIS規格品-----
用途化学防護-----
機能防塵-----
商品タイプフード付き-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト