17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスノンソフト

通常単価(税別)
1,4451,756
税込単価
1,5901,932
通常出荷日:1日目

【特長】・繰り返し使えます・「凍らずやわらくフィット」不凍ゲル、「凍ってしっかり冷却」する凍結ゲル、「...

詳細を確認

ご注意

  • 本品は人体の冷却剤です。
  • 商品画像は02034-0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 保冷時間

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

保冷時間

最小発注数量
350×185×45mm(横×縦×厚さ)
4902407020345
1430.000
522-6909
成分:水、プロピレングリコール、ゲル化剤、防腐剤
12~14h
1個
324×175×28mm(横×縦×厚さ)
4902407020352
1170.000
557-1993
成分:水、ポリプレングリコール、ゲル化剤、防腐剤
3~6h
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,756
( 1,932 )
1日目
1,445
( 1,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使えます
・「凍らずやわらくフィット」不凍ゲル、「凍ってしっかり冷却」する凍結ゲル、「冷気を下に逃がしにくい」断熱シートによる快適3層構造(02034-0)
・凍らずやわらかくフィットする「不凍ゲル」タイプの保冷まくらです(02035-0)

ご注意

  • 本品は人体の冷却剤です。
  • 商品画像は02034-0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイスノンソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスノンソフト
クーラーボックス 20L/40L
サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2
サンコー サンコールドボックス#21
クーラーボックス(19.3L/25L)
サラヤ クールリフレ アイスパックR
メーカーICE NONアイリスオーヤマサラヤ三甲エスコサラヤ
通常価格1,445-21,298 -21,28814,2774,690143
通常出荷日1日目2日目1日目8日目1日目1日目
商品タイプ保冷剤-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト