17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創カットバリアブルーPUコート

通常単価(税別)
988
税込単価
1,087
通常出荷日:1日目

【特長】・18G編みで柔らかく、作業性抜群の手袋です・手の平にポリウレタンをコーティングしグリップ力に...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    手の平コート
  • ゲージ
    18
  • 規格
    その他
  • ブルー
  • 材質1
    手袋:高強度ポリエチレン繊維・ポリエステル・グラスファイバー
  • タイプ
    ポリウレタン
  • EN388 2003規格
    耐切創レベル3
  • EN388 2016規格
    耐切創レベルC
  • 材質2
    すべり止め:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

リストカラー

最小発注数量
L
19.6
24.5
8.5
4540653363566
47.000
526-1049
グレー
1個
M
18.6
23.5
8
4540653363542
40.000
523-2591
グリーン
1個
S
18
22.5
7.3
4540653363528
40.000
526-1043
ホワイト
1個
SS
17.6
21.5
6.6
4540653363511
38.000
523-2625
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
988
( 1,087 )
1日目
988
( 1,087 )
1日目
988
( 1,087 )
1日目
988
( 1,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・18G編みで柔らかく、作業性抜群の手袋です
・手の平にポリウレタンをコーティングしグリップ力に優れます
・食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプの手袋です
【用途】
・自動車関連業に
・ガラス加工に
・工場内軽作業に
・その他刃物を扱う作業に
【材質】
・手袋:高強度ポリエチレン繊維・ポリエステル・グラスファイバー
・すべり止め:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創カットバリアブルーPUコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創カットバリアブルーPUコート
耐切創カットバリアブルーノンコート
耐切創手袋 ケブラーSD PUコート
13G ケブラー SD-PUコート HG-157シリーズ
13G ケブラーSD PUコート HG-157シリーズ
耐切創手袋PU(レベル5)
メーカーBARRIER ROBEBARRIER ROBEアトム(安全・保護用品)赤尾アズワントラスコ中山
通常価格9887291,532 -18,59120,8001,920
通常出荷日1日目8日目1日目12日目12日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創作業用耐切創耐切創
商品タイプすべり止めノンコートすべり止めすべり止め軍手すべり止め
仕様手の平コート--背抜き背抜き手の平コート
ゲージ181813131313
規格その他その他----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト