17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力マグネットテープ異方性

通常単価(税別)
1,1612,322
税込単価
1,2772,554
通常出荷日:1日目

【特長】・ハサミやカッターでラクラクカット・好きな長さで自由にカットしてご使用頂けます・紙、プラスチッ...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    5
  • 長さ(mm)
    5000

ご注意

  • 商品画像は62407-01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

幅(mm)

1シート

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1
20
80
4560357155014
350.0
259-7035
1個
1
30
80
4560357155021
600.0
259-7032
1個
2
20
112
4560357155045
760.0
259-7036
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161
( 1,277 )
1日目
1,742
( 1,916 )
1日目
2,322
( 2,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミやカッターでラクラクカット
・好きな長さで自由にカットしてご使用頂けます
・紙、プラスチックなどに貼れる粘着テープ付き

ご注意

  • 商品画像は62407-01型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットテープ異方性のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットテープ異方性
ネームランド用マグネットテープ
テプラPROテープ エコパックカラーラベル
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)白
テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)白
テプラPROテープカートリッジ(幅18mm×長さ8m)黄色
メーカー友屋カシオ計算機キングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,161-2,226 -5,950 -7,9507,9507,950
通常出荷日1日目1日目〜1日目9日目9日目1日目
長さ(m)5-----
長さ(mm)5000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト