17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン背抜き手袋ウレタンメガ手首ロング【5個入り】

通常単価(税別)
1,659
税込単価
1,825
通常出荷日:1日目

【特長】・手首の露出をなくし擦り傷・汚れから肌を守ります・指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ロング
  • ゲージ
    13
  • ブルー
  • 厚さ(mm)
    1
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4907534536226
239-4784
グレー
19.5
34
8.2
187.000
1パック

5個入り

M
4907534536219
239-4782
グリーン
18.5
33
7.8
174.000
1パック

5個入り

S
4907534536202
239-4783
レッド
17.5
32
7.2
168.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,659
( 1,825 )
1日目
1,659
( 1,825 )
1日目
1,659
( 1,825 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首の露出をなくし擦り傷・汚れから肌を守ります
・指先までぴったりフィットし、繊細な作業に最適です
・通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です
【用途】
・機械・部品の組み立て・農業・園芸・DIY・パッキング・配送に
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋ウレタンメガ手首ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン背抜き手袋ウレタンメガ手首ロング
ウレタンメガ 10P
ブルースリーPU18G 9310
ウレタン背抜き手袋
パームフィット手袋 B0500(ブラック)
ウレタン背抜き手袋フィットライナー
メーカー富士手袋富士手袋富士手袋東和コーポレーション(トワロン)ショーワグローブ勝星産業
通常価格1,6591,107 -3872,1842,403 -504 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用---作業用-
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止め-ポリウレタン-
仕様ロング---背抜き-
ゲージ131318---
ブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト