ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDワークライト DOP-WL40-G

通常単価(税別)
1,903
税込単価
2,093
通常出荷日:1日目

【特長】・光が均一で見やすいCOB LED搭載です・2灯のライトで広範囲に照射できます・クリップ(可動...

詳細を確認
  • JANコード
    4901087219674
  • トラスココード
    250-6412
  • 奥行(mm)
    38
  • 高さ(mm)
    166
  • 最大点灯時間(h)
    3
  • 全長(mm)
    166
  • 電源(V)
    単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
  • 幅(mm)
    17
  • 明るさ(lm)
    240
  • 質量(g)
    53.000

ご注意

  • 電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。

型番:

DOP-WL40-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DOP-WL40-Gの仕様・寸法情報

JANコード
4901087219674
トラスココード
250-6412
奥行(mm)
38
高さ(mm)
166
最大点灯時間(h)
3
全長(mm)
166
電源(V)
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
幅(mm)
17
明るさ(lm)
240
質量(g)
53.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DOP-WL40-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,903
( 2,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光が均一で見やすいCOB LED搭載です
・2灯のライトで広範囲に照射できます
・クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできます
【用途】
・作業用、防災用品に

ご注意

  • 電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDワークライト DOP-WL40-Gの型番DOP-WL40-Gのページです。 型番DOP-WL40-Gに関する仕様情報を記載しております。
LEDワークライト DOP-WL40-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDワークライト DOP-WL40-G
LEDポータブルライト 防水
充電式LEDワークライト
充電式LEDワークライト LED/370
充電式LEDワークライト LED/345
充電式LEDワークライト LED/396
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器マキタGROZGROZGROZ
通常価格1,9034,4754,98113,9338,5226,208
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目2日目
JANコード49010872196744901087219698----
トラスココード250-6412250-6413----
奥行(mm)38100----
高さ(mm)166234----
最大点灯時間(h)3120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト