17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ネオカット ニトリル

通常単価(税別)
2,201
税込単価
2,421
通常出荷日:1日目

【特長】・高強度ポリエチレンを使用し、フィット感と作業性を両立しています【用途】・薄板取り扱い・機械加...

詳細を確認
  • 黄緑/黒
  • 材質1
    本体:ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
  • すべり止め
    ニトリルゴム
  • 材質2
    コーティング:ニトリル
  • EN388 2003規格
    4544

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

使用用途

商品タイプ

仕様

サイズ

ゲージ

規格

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ゲージ数

サイズ

リストカラー

最小発注数量
耐切創
すべり止め
背抜き
XS
13
その他
17.0
21.5
7.0
4571382260826
57.000
116-3935
-
-
1個
耐切創
すべり止め
背抜き
S
13
その他
18.0
22.5
7.5
4571382260833
61.000
116-3936
-
-
1個
耐切創
すべり止め
背抜き
XL
13
その他
20.6
25.5
9.0
4571382260864
78.000
116-3939
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,201
( 2,421 )
1日目
2,201
( 2,421 )
1日目
2,201
( 2,421 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度ポリエチレンを使用し、フィット感と作業性を両立しています
【用途】
・薄板取り扱い
・機械加工
・組み立て作業
【材質】
・本体:ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル
・コーティング:ニトリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ネオカット ニトリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ネオカット ニトリル
耐切創手袋 ネオカット PU
耐切創手袋ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B
耐切創手袋"ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C"
耐切創手袋シャープフレックス
耐切創手袋 カットレジスト
メーカーハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルハネウェル東和コーポレーション(トワロン)
通常価格2,2011,6393,3484,1271,4031,202 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
黄緑/黒黄緑/グレーホワイトホワイトグリーン-
材質1本体:ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステル本体:ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステルスペクトラ、ライクラ、他スペクトラ&ポリアミド複合繊維、他ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー-
すべり止めニトリルゴムPUポリウレタン加工ポリウレタン加工なし-
材質2コーティング:ニトリルコーティング:ポリウレタンすべり止め部:ポリウレタンすべり止め部:ポリウレタン--
EN388 2003規格45444542----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト