ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋シャープフレックス

通常単価(税別)
1,403
税込単価
1,543
通常出荷日:1日目

【特長】・耐切創レベル5ながら優れたフィット感です・洗濯しても縮みにくいです【用途】・薄板取り扱い・機...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ノンコート
  • 仕様
    ボツ
  • ゲージ
    13
  • 規格
    その他
  • グリーン
  • 材質1
    ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー
  • すべり止め
    なし
  • EN388 2016規格
    2X4XC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2232522IP-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2232522IP-07の仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
ノンコート
仕様
ボツ
サイズ
S
ゲージ
13
規格
その他
手のひら周り(cm)
18.0
グリーン
全長(cm)
23.0
中指長さ(cm)
7.5
JANコード
4571382264855
質量(g)
43.000
トラスココード
116-3844
材質1
ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー
すべり止め
なし
EN388 2016規格
2X4XC
リストカラー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2232522IP-07

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

リストカラー

最小発注数量
S
18.0
23.0
7.5
4571382264855
43.000
116-3844
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,403
( 1,543 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創レベル5ながら優れたフィット感です
・洗濯しても縮みにくいです
【用途】
・薄板取り扱い
・機械加工
・組み立て作業
【材質】
・ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋シャープフレックスの型番2232522IP-07のページです。 型番2232522IP-07に関する仕様情報を記載しております。
耐切創手袋シャープフレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋シャープフレックス
耐切創手袋ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G B
耐切創手袋"ヴァーティゴ グレイ PU ロング C&G C"
耐切創手袋 ネオカット PU
耐切創手袋 ネオカット ニトリル
耐切創手袋 ハイフレックスCR プラス
メーカーハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルハネウェルアンセル
通常価格1,4033,3484,1271,6392,2012,899
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
使用用途耐切創--耐切創-耐切創
商品タイプノンコート--すべり止め-その他
仕様ボツ--背抜き-手の平コート
ゲージ13--13--
規格その他--その他--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト