17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム背抜き手袋デックス・グリップ

通常単価(税別)
692756
税込単価
761832
通常出荷日:1日目

【特長】・グリップ力に優れた手のひらコーティングです【用途】・運送業・倉庫業・土木・建築作業・引っ越し...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

リストカラー

最小発注数量
S
17.0
23.0
7.0
4571382264534
80.000
116-3648
1個
M
18.6
23.5
7.5
4571382264565
90.000
116-3649
1個
L
19.4
24.5
8.0
4571382264596
100.000
116-3650
1個
XL
20.8
25.5
8.0
4571382264626
108.000
116-3651
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692
( 761 )
1日目
756
( 832 )
1日目
756
( 832 )
1日目
756
( 832 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ力に優れた手のひらコーティングです
【用途】
・運送業
・倉庫業
・土木・建築作業
・引っ越し作業などの軽作業
【材質】
・ポリコットン+天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム背抜き手袋デックス・グリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム背抜き手袋デックス・グリップ
天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)
天然ゴム背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋(レッド)
作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き手袋 MHG130
13G天然ゴム背抜き手袋
メーカーハネウェル丸和ケミカルトラスコ中山おたふく手袋ミドリ安全おたふく手袋
通常価格692-1,918333277 -255 -201 -
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目4日目
使用用途作業用--作業用作業用-
商品タイプすべり止め--天然ゴム天然ゴム-
仕様背抜き--背抜き背抜き-
ゲージ10---13-
クリーム×緑-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト