17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウレタン背抜き手袋"快適背抜き3本指先強化"【3個入り】

通常単価(税別)
1,096
税込単価
1,206
通常出荷日:1日目

【特長】・特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています・通気性がよく...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • ブルー/ホワイト
  • 厚さ(mm)
    約1
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4907026085867
161-0068
ベージュ
18.6
23.5
8.2
75
1パック

3個入り

M
4907026085843
161-0070
ブルー
17.6
22.5
7.8
72
1パック

3個入り

S
4907026085829
161-0071
ピンク
17
21.5
7.5
66
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,096
( 1,206 )
1日目
1,096
( 1,206 )
1日目
1,096
( 1,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています
・通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です
・ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています
・手によくフィットし、細かな作業に適しています
【用途】
・農作業、ガーデニング、精密作業、運送業
【材質】
・繊維部:ナイロン、ポリエステル
・すべり止め部:ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン背抜き手袋"快適背抜き3本指先強化"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン背抜き手袋"快適背抜き3本指先強化"
ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化
ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化
ウレタン背抜き手袋
アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)
ニトリル背抜き手袋 MagneX538
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格1,096257 -238 -2,1841,307922
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用-作業用--作業用
商品タイプポリウレタン-すべり止め--すべり止め
仕様背抜き-背抜き--背抜き
ゲージ13-13--15
ブルー/ホワイトブルー/ホワイトネイビー/ブラックホワイトブルーグレー/ブラックブルー

ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト