17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム背抜き手袋 アクティブグリップ XA-324

通常単価(税別)
909
税込単価
1,000
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」により、ドライ・ウェット時の両方において高いグリッ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • ブラック/ダークブルー
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 材質1
    繊維部:ナイロン
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
XS
4907026332428
538-6592
ピンク
17
24
7.3
51
1個
S
4907026332442
538-6593
ブルー
18.9
25
7.5
58
1個
M
4907026332466
538-8093
ベージュ
19.5
26
7.8
62
1個
L
4907026332473
538-8086
パープル
20.6
27
7.9
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
909
( 1,000 )
1日目
909
( 1,000 )
1日目
909
( 1,000 )
1日目
909
( 1,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」により、ドライ・ウェット時の両方において高いグリップ力を発揮します
【用途】
・農作業、園芸、酪農、建築土木作業、アウトドアなどに
【材質】
・繊維部:ナイロン
・すべり止め部:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム背抜き手袋 アクティブグリップ XA-324のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム背抜き手袋 アクティブグリップ XA-324
アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)
トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102
トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107
ウレタン背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋"快適背抜き3本指先強化"
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格9091,307344280 -2,1841,096
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
使用用途作業用----作業用
商品タイプ天然ゴム----ポリウレタン
仕様背抜き----背抜き
ゲージ13----13
ブラック/ダークブルーブルーグレー/ブラックぼかし柄ブルー/ダークブルーぼかし柄グレー/ダークブルーホワイトブルー/ホワイト

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト