17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天然ゴム背抜き手袋WOMB-MF2高視認

通常単価(税別)
607870
税込単価
668957
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、汗を空間内部に保持することでムレを抑制します・マイクロ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    15
  • 厚さ(mm)
    約1.5
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
蛍光イエロー/グレー
4907026074168
198-4035
ベージュ
18
24
7.6
46
1個
LL
蛍光イエロー/グレー
4907026074175
198-4033
パープル
19
25
8
49
1個
M
蛍光イエロー/グレー
4907026074144
198-4034
ブルー
17
23
7.2
42
1個
L
レッド/グレー
4907026074366
558-4076
ベージュ
18
24
7.6
46
1個
LL
レッド/グレー
4907026074373
558-4079
パープル
19
25
8
49
1個
M
レッド/グレー
4907026074342
558-4077
ブルー
17
23
7.2
42
1個
S
レッド/グレー
4907026074328
558-4080
ピンク
16
22
6.8
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
1日目
870
( 957 )
1日目
870
( 957 )
1日目
607
( 668 )
19日目
607
( 668 )
19日目
607
( 668 )
19日目
607
( 668 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、汗を空間内部に保持することでムレを抑制します
・マイクロファイバー繊維採用で、抜群のフィット感を実現しています
・関節部分に採用されたマイクロファイバー繊維が、指の曲げ伸ばしによる疲労を軽減します
・超極細繊維であるマイクロファイバー繊維は、肌との接触面に空間ができにくく、優れたフィット感や密着感をもたらします
・マイクロファイバーを使用することで肌との接触面が増加し、手袋内側のすべりを軽減します
【用途】
・運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービスに
【材質】
・繊維部:ナイロン、ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム背抜き手袋WOMB-MF2高視認のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天然ゴム背抜き手袋WOMB-MF2高視認
天然ゴム背抜き手袋 アクティブグリップ XA-324
トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102
トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107
ウレタン背抜き手袋
ウレタン背抜き手袋 快適背抜き3本指先強化
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格607-909344280 -2,184257 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
使用用途作業用作業用----
商品タイプ天然ゴム天然ゴム----
仕様背抜き背抜き----
ゲージ1513----
厚さ(mm)約1.51.4約1.0約1.0約1.0約1.0

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト