17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創性手袋 カットガードF102

通常単価(税別)
1,457
税込単価
1,603
通常出荷日:1日目

【特長】・最高レベルの耐切創性能です・(EN388:2016)・裏面がツヌーガ[[R上]]とポリウレタ...

詳細を確認
  • ブルー
  • ゲージ数
    10
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 材質1
    ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
  • 材質2
    ナイロン
  • 材質3
    ステンレス繊維
  • 材質4
    ポリウレタン他
  • EN388 2003規格
    レベル5
  • EN388 2016規格
    レベルF
  • すべり止め
    なし

ご注意

  • EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。
  • 切れにくい手袋であり、決して切れない手袋ではありません。
  • 必ず使用前に安全をご確認下さい。
  • 包装に記載されている“使用上の注意”をよく読んでご使用ください。
  • 商品画像はCUT-GUARD-F102-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
4548890330471
161-1216
グレー
21
23.5
8
59.000
1個
4548890330488
161-1217
イエロー
21.5
24
8.5
61.000
1個
4548890330464
161-1218
グリーン
19.5
21.5
7.5
52
1個
4548890330457
161-1219
ホワイト
19
21
7
49.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,457
( 1,603 )
1日目
1,457
( 1,603 )
1日目
1,457
( 1,603 )
1日目
1,457
( 1,603 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高レベルの耐切創性能です
・(EN388:2016)
・裏面がツヌーガ[[R上]]とポリウレタンの2重構造で厚みがある手袋です
・ノンコートタイプなので下履き用としても使用できます
・次亜塩素酸などによる除菌処理を施しても劣化の少ない商品です
【用途】
・自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに
【材質】
・ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)
・ナイロン
・ステンレス繊維
・ポリウレタン他

ご注意

  • EN388カットレベルは社内測定データであり、保証値ではありません。
  • 切れにくい手袋であり、決して切れない手袋ではありません。
  • 必ず使用前に安全をご確認下さい。
  • 包装に記載されている“使用上の注意”をよく読んでご使用ください。
  • 商品画像はCUT-GUARD-F102-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創性手袋 カットガードF102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創性手袋 カットガードF102
耐切創性手袋 カットガード CB130
耐切創手袋 カットガード210MQ
耐切創手袋 ケブラー すべり止付
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,4571,3101,6591,6275,4402,559
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
ブルーブラック/グレー-イエローイエロー/ホワイトイエロー
ゲージ数10-----
厚さ(mm)1.511.12.51.72.5
材質1ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)繊維部:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム繊維部:ケブラー[[R下]]糸(デュポン製)手のひら:ケブラー[[R下]]ケブラー[[R下]]パイルニット
材質2ナイロンすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:塩化ビニール(PVC)表面特殊フィルム加工-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト