17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)

通常単価(税別)
988
税込単価
1,087
通常出荷日:1日目

【特長】・EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています・特定の薬品に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • ブルー
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2
    樹脂部:ニトリルゴム
  • 食品衛生法
    適合
  • すべり止め
    あり

ご注意

  • ご使用の前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。
  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。
  • 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
  • 一度使用した手袋は、洗浄・乾燥等を行っても手袋被膜に浸入している薬品を除去できません。人体に影響を与える薬品の取扱いに使用する場合は、破過時間に達する前に新しい手袋に交換し、再使用しないでください。
  • 商品画像はCS700-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4901792038249
337-4829
22.5
30
7.8
111
1個
M
4901792038232
337-4833
21.5
30
7.6
99
1個
S
4901792038225
337-4832
20
30
7.2
89.000
1個
XL
4901792038256
337-4825
24
32
8.2
123.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
988
( 1,087 )
1日目
988
( 1,087 )
1日目
988
( 1,087 )
1日目
988
( 1,087 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています
・特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています
・水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています
・シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています
【用途】
・機械工業、精密機械工業
・自動車関連業
・石油・化学関連業
・清掃・サービス業
・食品加工業
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・樹脂部:ニトリルゴム

ご注意

  • ご使用の前には必ず、手袋にキズ・ピンホール・破れ等がないか、よく確かめてください。
  • 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。
  • 薬品や溶剤によっては手袋被膜を透過する可能性があるため、ご注意ください。薬品や溶剤の使用時には、硬化・膨潤・浸透することがあります。
  • 一度使用した手袋は、洗浄・乾燥等を行っても手袋被膜に浸入している薬品を除去できません。人体に影響を与える薬品の取扱いに使用する場合は、破過時間に達する前に新しい手袋に交換し、再使用しないでください。
  • 商品画像はCS700-L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)
手袋(ネオプレンゴム・綿裏) EA354BM-6A
手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) EA354BV-37
UVEX 耐薬品手袋 プロファバイトン
UVEX 耐薬品手袋 プロファブチル
UVEX 耐薬品手袋 ルビフレックス S
メーカーショーワグローブエスコアズワンUVEXUVEXUVEX
通常価格98812,03125,00016,48710,5551,383 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプニトリルゴム腕カバー付その他その他その他すべり止め
ブルー-----
材質1繊維部:ポリエステル-----
材質2樹脂部:ニトリルゴム-----
食品衛生法適合-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト