ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチグローブ

通常単価(税別)
1,935
税込単価
2,129
通常出荷日:1日目

【特長】・汚れ落とし&磨きあげ両用タイプのマルチグローブは表裏で色が異なります・ドライ(から拭き)とウ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タオル雑巾
  • その他
  • サイズ (mm)
    150×220
  • 質量(g)
    24
  • 材質1
    ポリエステル86%、ナイロン14%
  • トラスココード
    564-1424
  • JANコード
    4562240440832
  • 色詳細
    レッド/ブルー

ご注意

  • 柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
  • 塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合。
  • 高温の対象物には使用しないでください。
  • 火の近くには置かないでください。
  • 硬いゴミや砂などがついたまま拭くと、キズの原因となります。

型番:

MQMG0002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MQMG0002の仕様・寸法情報

商品タイプ
タオル雑巾
その他
サイズ(mm)
150×220
質量(g)
24
材質1
ポリエステル86%、ナイロン14%
トラスココード
564-1424
JANコード
4562240440832
色詳細
レッド/ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MQMG0002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,935
( 2,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れ落とし&磨きあげ両用タイプのマルチグローブは表裏で色が異なります
・ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します
・髪の毛の1/120の極細繊維、鍵状になった繊維の先が、目に見えない凹凸に入り込んで小さな汚れをかき取ります
・高圧滅菌消毒(オートグレーブ)も可能
・熱に強く、95℃までの耐熱性があります
・500回洗濯保証の耐久性
【材質】
・ポリエステル86%、ナイロン14%

ご注意

  • 柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
  • 塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合。
  • 高温の対象物には使用しないでください。
  • 火の近くには置かないでください。
  • 硬いゴミや砂などがついたまま拭くと、キズの原因となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチグローブの型番MQMG0002のページです。 型番MQMG0002に関する仕様情報を記載しております。
マルチグローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチグローブ
ハイブリッドグローブ ルピナス
使い捨て手袋 メンテナンスグローブNEO
RB エンジニアグローブ
ニトローブTYPE-65 №774 S 1双入
エスコ 手袋(ニトリルゴムコーティング)EA354HD-6/7/8/9
メーカーDUOTEX川西工業オカモトミタニ三商エスコ
通常価格1,9351,2392,6712,3291,6301,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプタオル雑巾-----
その他-----
サイズ(mm)150×220-----
質量(g)24-----
材質1ポリエステル86%、ナイロン14%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト