17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストパック(粉じん用フィルタ)

通常単価(税別)
3,630
税込単価
3,993
通常出荷日:1日目

【特長】・京セラ集じん機、クリーナー専用オプションです

  • 品名
    粉塵用フィルター
  • JANコード
    4960673768927
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    368-7035

型番:

B-30700157
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-30700157の仕様・寸法情報

品名
粉塵用フィルター
JANコード
4960673768927
質量(g)
100.000
トラスココード
368-7035

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-30700157
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,630
( 3,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・京セラ集じん機、クリーナー専用オプションです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストパック(粉じん用フィルタ)の型番B-30700157のページです。 型番B-30700157に関する仕様情報を記載しております。
ダストパック(粉じん用フィルタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストパック(粉じん用フィルタ)
パウダフィルタ(粉じん用)
集じん機KDC-D01用パーツ交換用パックフィルター
交換用エレメントフィルタ
溶接ヒュームコレクター 交換用フィルタ
HEPA フィルタ
メーカー京セラマキタコトヒラ工業コトヒラ工業アズワンHiKOKI(旧日立工機)
通常価格3,6306,2587,079129,47165,000904
通常出荷日1日目7日目4日目8日目10日目2日目
品名粉塵用フィルター-----
JANコード4960673768927-----
質量(g)100.000-----
トラスココード368-7035-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト