17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフキャッチプラス ニトリルゴムコート

通常単価(税別)
752
税込単価
827
通常出荷日:1日目

【特長】・なめらかでスムースな肌触りと手に吸い付くような着用感・極細繊維マイクロファイバーを全域に使用...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

リストカラー

最小発注数量
L
4970687119950
593-3300
40.000
17
24
7.7
ブラック
1個
LL
4970687119967
593-3346
44.000
18
25
8
グレー
1個
M
4970687119943
593-3303
37.000
16
23
7.5
イエロー
1個
S
4970687119936
593-3345
32.000
15
22
7.2
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752
( 827 )
1日目
752
( 827 )
1日目
752
( 827 )
1日目
752
( 827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なめらかでスムースな肌触りと手に吸い付くような着用感
・極細繊維マイクロファイバーを全域に使用
・糸の隙間が小さく肌との接地面が増えることで密着性が高まり、フィット感、素手感覚を高めています
・耐油性・耐久性に優れるニトリルゴムコート
【用途】
・一般作業などに
【材質】
・手袋:ナイロン・ポリウレタン
・コーティング部:ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフキャッチプラス ニトリルゴムコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフキャッチプラス ニトリルゴムコート
13Gウレタン背抜き手袋
厚手ゴム背抜き手袋
13G天然ゴム背抜き手袋
13Gニトリル背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋(レッド)
メーカーおたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋おたふく手袋
通常価格752208 -370201 -154 -277 -
通常出荷日1日目2日目〜4日目4日目2日目〜1日目
使用用途耐油・耐溶剤---耐油・耐溶剤作業用
商品タイプすべり止め---ニトリルゴム天然ゴム
仕様手の平コート---背抜き背抜き
ゲージ18---13-
アッシュブルーブルーグレー/ブラック-ブラックレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト