17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラジアルグリップ ソフト

通常単価(税別)
362
税込単価
398
通常出荷日:11日目

【特長】・手の型に合わせ立体成型されている為、長時間はめてた時の疲労感を大幅に軽減します【用途】・運送...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • 材質1
    手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
L
20
ブラック
24
7.8
4518406513711
42.5
621-9369
1個
M
18.4
ブラック
23
7.6
4518406513681
39.5
621-9370
1個
S
17.4
ブラック
22
7.2
4518406513698
36.5
621-9371
1個
XL
20.6
ブラック
25
8.4
4518406513704
45.5
621-9372
1個
L
20
カーキ
24
7.8
4518406513636
42.5
634-5642
1個
M
18.4
カーキ
23
7.6
4518406513605
39.5
634-5644
1個
S
17.4
カーキ
22
7.2
4518406513612
36.5
634-5643
1個
XL
20.6
カーキ
25
8.4
4518406513629
45.5
634-5641
1個
L
20
レッド
24
7.8
4518406513674
42.5
634-5645
1個
M
18.4
レッド
23
7.6
4518406513643
39.5
634-5648
1個
S
17.4
レッド
22
7.2
4518406513650
36.5
634-5640
1個
XL
20.6
レッド
25
8.4
4518406513667
45.5
634-5647
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目
362
( 398 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の型に合わせ立体成型されている為、長時間はめてた時の疲労感を大幅に軽減します
【用途】
・運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時
【材質】
・手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン
・手の平部分:天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアルグリップ ソフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアルグリップ ソフト
すべり止め手袋 ロック&オイル
ソフトフィンガー
ノンスリップソフトX
タフグリ 3双組
川西 ピッタリ倶楽部指先コート Mサイズ (10双入)
メーカーPUMAPUMAアトム(安全・保護用品)ペンギンエースアトム(安全・保護用品)川西工業
通常価格362631385185 -1,032 -2,496
通常出荷日11日目1日目1日目1日目〜6日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用-作業用-作業用
商品タイプすべり止めニトリルゴム-天然ゴム-すべり止め
仕様背抜き背抜き-ゴム引き-指先コート
ゲージ1313---15
材質1手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム手袋繊維:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:ニトリルゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト