17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842

通常単価(税別)
1,036
税込単価
1,140
通常出荷日:19日目

【特長】・サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    15
  • グリーン
  • 厚さ(mm)
    1.4
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    繊維部:リサイクルナイロン、スパンデックス
  • 材質2
    すべり止め部:FORTIX (TM) 発泡ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
0076490626099
584-0000
レッド
16.6
21
6.5
1個
M
0076490626105
583-9999
イエロー
17
22
7.1
1個
L
0076490626112
584-0002
ブラウン
18.6
23.5
7.2
1個
XL
0076490626044
584-0001
ブラック
20
24.5
7.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,036
( 1,140 )
19日目
1,036
( 1,140 )
19日目
1,036
( 1,140 )
19日目
1,036
( 1,140 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました
・FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します
・タッチスクリーン対応です
・肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません
【用途】
・一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て
・部品のピッキング、固定
・倉庫および物流運営
・消費財および産業用タッチスクリーン対応
・品質検査

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842
耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840
アンセル ウレタン背抜き手袋“ハイフレックス”
ウレタン背抜き手袋"エッジ" (ホワイト)
アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ グレー
アンセル ウレタン背抜き手袋 エッジ 黒
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルアンセル
通常価格1,0362,408413221 -79 -163 -
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目〜1日目〜
使用用途耐切創耐切創作業用-作業用作業用
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止め-すべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き-背抜き背抜き
ゲージ151518-1515
グリーンブラックとグリーンイエローブルー/ブラックホワイトグレーブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト