17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬品ニトリルゴム使い捨て手袋 バーサタッチ 92-200

通常単価(税別)
2,184
税込単価
2,402
通常出荷日:1日目

【特長】・薄手で柔軟性が高く、引き裂きにも強いです・指先エンボス加工によりドライ・ウェットのいずれの環...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
M
572-6609
17
7.7
400.000
1個
L
572-6610
19
8
430.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,184
( 2,402 )
1日目
2,184
( 2,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄手で柔軟性が高く、引き裂きにも強いです
・指先エンボス加工によりドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します
・指先が動かしやすく、快適に使用できます
・正確さ、緻密さが要求される作業で力を発揮します
・薄手で柔軟性が高く、引裂きにも強いです
【用途】
・軽作業
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品ニトリルゴム使い捨て手袋 バーサタッチ 92-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐薬品ニトリルゴム使い捨て手袋 バーサタッチ 92-200
ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283
アンセル 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 92-600シリーズ
アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジ
アンセル ニトリルコーティング手袋“エッジ”
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルアンセル
通常価格2,1842,3782,6532,230 -4,234382 -
通常出荷日1日目19日目4日目1日目〜1日目1日目〜
使用用途使い捨て使い捨て----
商品タイプニトリルゴムニトリルゴム----
仕様ロングロング----
ブルーブルーブラック/グリーングリーンブルーブラック
厚さ(mm)0.070.2約1.80.120.061.15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト