17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

3Dタンバックル 本体+吊金具

通常単価(税別)
9702,658
税込単価
1,0672,924
通常出荷日:1日目

【特長】・吊金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です・独自の回転機構によ...

詳細を確認
  • 商品画像はN144303101型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合フランジ厚

(mm)

締付厚

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
3~18
3~18
4573100855277
171-7551
138.000
1個
3~27
3~26
4573100855284
171-7552
292.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
1日目
2,658
( 2,924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です
・独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます
【用途】
・配管用吊り金具および振れ止めに
【材質】
・スチール(ユニクロメッキ)

ご注意

  • 商品画像はN144303101型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3Dタンバックル 本体+吊金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3Dタンバックル 本体+吊金具
D環止め金具(安全帯用)
タイタン D環止め
タイタン 水平親綱用緊張器ロープタイトナー本体
D環
安全帯用A環止め金具
メーカー日栄インテックエスコタイタンタイタンTJMデザインタジマツールエスコ
通常価格970-84018417,800910745
通常出荷日1日目1日目4日目11日目2日目〜1日目
種類吊バンド関連部品-----
材質スチール-----
表面処理電気亜鉛メッキ-----
サイズW3/8-----
許容荷重(kgf)100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト