17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバー

通常単価(税別)
1,2502,250
税込単価
1,3752,475
通常出荷日:1日目

【特長】・から拭き用です・洗って繰り返し使えます【用途】・床掃除用として【材質】・基布:ポリエステル・...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    230
  • 材質1
    基布:ポリエステル
  • 材質2
    パイル:ポリエステルナイロン
  • タイプ
    から拭き
  • 奥行(mm)
    230

ご注意

  • 商品画像はCL-357-045-0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4904771900261
232-1420
26.000
1個
4904771900278
232-1427
31.000
1個
4904771900285
232-1422
44.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250
( 1,375 )
1日目
1,550
( 1,705 )
1日目
2,250
( 2,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・から拭き用です
・洗って繰り返し使えます
【用途】
・床掃除用として
【材質】
・基布:ポリエステル
・パイル:ポリエステルナイロン

ご注意

  • 商品画像はCL-357-045-0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトモップ用ダスター ライトモップマルチファイバー
モップ絞り器
ステップスクイザー
ライトモップ グリップタイプ
ワックスモップ
EFフェンシングスィーパー伸縮 ハンディタイプ
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格1,250-7,40024,3196,697 -6,1304,046
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
幅(mm)230342385-400-
材質1基布:ポリエステルタンク:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(再生樹脂)頭:アルミ頭:アルミ・ポリプロピレン(PP)・塩化ビニールグリップ:ポリプロピレン(PP)
材質2パイル:ポリエステルナイロンローラー・ペダル:硬質塩化ビニールメイン機構部:スチールに黒色クロメート及びユニクロメッキ柄:アルミ柄:Φ22.2アルミパイプロッド:TPE
タイプから拭き-----
奥行(mm)230485465---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト