17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓

通常単価(税別)
774
税込単価
851
通常出荷日:1日目

【特長】・ひも付き柔らか仕上げのシリコーン製です【用途】・騒音のする作業現場【材質】・シリコンゴム

詳細を確認
  • JANコード
    4962087600404
  • 質量(g)
    3.000
  • トラスココード
    226-1986
  • 材質1
    シリコンゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

1915
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1915の仕様・寸法情報

JANコード
4962087600404
質量(g)
3.000
トラスココード
226-1986
材質1
シリコンゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1915
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
774
( 851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひも付き柔らか仕上げのシリコーン製です
【用途】
・騒音のする作業現場
【材質】
・シリコンゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓の型番1915のページです。 型番1915に関する仕様情報を記載しております。
耳栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓
トーヨーセフティ 耳せん
ソフト耳栓ひも付き No.1901
耳栓(1組)
UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース
耳 栓 (コード付)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコUVEXエスコ
通常価格774514300176107834
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目1日目4日目1日目
JANコード496208760040449620876004354962087600480---
質量(g)3.00062---
トラスココード226-1986853-7572----
材質1シリコンゴムシリコンゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト