17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ぴたえもんホワイトボードキット(インクジェットプリンター用)【2個入り】

通常単価(税別)
1,892
税込単価
2,081
通常出荷日:1日目

【特長】・インクジェットプリンターでそのまま印刷できる超薄型マグネットシートです・付属のフィルムを貼っ...

詳細を確認
  • JANコード
    4535627301729
  • トラスココード
    207-7501
  • 質量(g)
    36.000
  • タイプ
    ホワイトボード仕様
  • 横(mm)
    210
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • 縦(mm)
    297
  • 長さ(mm)
    297
  • 材質1
    マグネットシート
  • 規格
    A4
  • 材質2
  • 材質3
    フィルム

型番:

MSPWH-A4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

MSPWH-A4の仕様・寸法情報

JANコード
4535627301729
トラスココード
207-7501
質量(g)
36.000
タイプ
ホワイトボード仕様
横(mm)
210
厚さ(mm)
0.4
縦(mm)
297
長さ(mm)
297
材質1
マグネットシート
規格
A4
材質2
材質3
フィルム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSPWH-A4
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,892
( 2,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インクジェットプリンターでそのまま印刷できる超薄型マグネットシートです
・付属のフィルムを貼ってボードマーカーで書き消し可能です
【用途】
・オリジナルの当番表やスケジュール表に
【材質】
・マグネットシート
・紙
・フィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ぴたえもんホワイトボードキット(インクジェットプリンター用)の型番MSPWH-A4のページです。 型番MSPWH-A4に関する仕様情報を記載しております。
ぴたえもんホワイトボードキット(インクジェットプリンター用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぴたえもんホワイトボードキット(インクジェットプリンター用)
熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニール
グリーンクロス 短期透明インクジェットシート
グリーンクロス 白インクジェットシート短期グロス
標識用スタンド 600×300mm用
標識用スタンド 300×600mm用
メーカーマグエックスパンドウイットグリーンクロスグリーンクロスユニットユニット
通常価格1,892-30,34021,06011,191 -13,751 -
通常出荷日1日目お見積り5日目9日目1日目1日目〜
JANコード4535627301729-----
トラスココード207-7501-----
質量(g)36.000-----
タイプホワイトボード仕様-----
横(mm)210-----

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト