17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシフィットトップ【10個入り】

通常単価(税別)
1,735
税込単価
1,909

【特長】・やわらかく、疲れにくく、指先のみコーティングされた背抜き手袋です【用...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    全長(cm)

    手のひら周り(cm)

    中指長さ(cm)

    リストカラー

    最小発注数量
    M
    4540653361340
    421-1724
    220
    22.5
    18
    7.5
    1パック

    10個入り

    S
    4540653361326
    421-1720
    210
    21
    17
    7
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,735
    ( 1,909 )
    1日目
    1,735
    ( 1,909 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・やわらかく、疲れにくく、指先のみコーティングされた背抜き手袋です
    【用途】
    ・検品作業
    【材質】
    ・手袋部:ポリエステル
    ・すべり止め部:ポリウレタン樹脂

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フレキシフィットトップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレキシフィットトップ
    シリコン背抜き手袋 シリコンコート
    天然ゴム背抜き手袋(13ゲージ編み)
    フレキシフィットパーム
    軽作業用すべり止
    ケミソフト業務用 3双組
    メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカルアトム(安全・保護用品)
    通常価格1,7353,3181,9181,7357931,286 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
    使用用途作業用--作業用作業用-
    商品タイプすべり止め--すべり止め軍手-
    仕様指先コート--背抜きボツ-
    ゲージ1313-1310-
    材質1手袋部:ポリエステル繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン樹脂--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト