17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンパー

通常単価(税別)
2,241
税込単価
2,465
通常出荷日:1日目

【特長】・ポップアップ式で組立が簡単な脱衣カゴです・通気性のよいメッシュ素材なので、洗濯物のニオイや湿...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    279
  • 高さ(mm)
    615
  • 本体/ブルー、ネット/ホワイト
  • 幅(mm)
    470
  • JANコード
    4956810841479
  • 質量(g)
    188.000
  • トラスココード
    148-7100
  • 材質1
    メッシュ生地:ポリエステル●ワイヤー:鋼線
  • 材質2
    バイアス:ポリエステル ゴムバンド:ポリエステル、天然ゴム 補強スティック:ABS樹脂

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。

型番:

KL-081
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KL-081の仕様・寸法情報

奥行(mm)
279
高さ(mm)
615
本体/ブルー、ネット/ホワイト
幅(mm)
470
JANコード
4956810841479
質量(g)
188.000
トラスココード
148-7100
材質1
メッシュ生地:ポリエステル●ワイヤー:鋼線
材質2
バイアス:ポリエステル ゴムバンド:ポリエステル、天然ゴム 補強スティック:ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KL-081
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,241
( 2,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポップアップ式で組立が簡単な脱衣カゴです
・通気性のよいメッシュ素材なので、洗濯物のニオイや湿気がこもるのを防ぎます
・汚れたら簡単に洗えるポリエステル素材です
・持ちやすい両手さげベルト付きです
・使わないときはコンパクトに収納できます
・(収納用バンド付き)
【用途】
・汚れた衣類の脱衣カゴに
【材質】
・メッシュ生地:ポリエステル
・ワイヤー:鋼線
・バイアス:ポリエステル
・ゴムバンド:ポリエステル、天然ゴム
・補強スティック:ABS樹脂

ご注意

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンパーの型番KL-081のページです。 型番KL-081に関する仕様情報を記載しております。
ハンパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンパー
スタッキングバスケット2段 キャスター付き デニム
ナイキ 仕切板
プレクシーケース オールクリア
チェスト ワイドチェスト
ウッドトップワイドテーブルチェスト WET-W430 ホワイト
メーカー小久保工業所グリーンクロスナイキ天馬アイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格2,24112,055 -4631,618 -4,250 -3,437
通常出荷日1日目11日目91日目1日目2日目〜6日目
奥行(mm)279-----
高さ(mm)615-----
本体/ブルー、ネット/ホワイト-----
幅(mm)470-----
JANコード4956810841479-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト