17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨てニトリル手袋 teniifit NITRILE ピュアブルー No.1500【200個入り】

通常単価(税別)
1,600
税込単価
1,760

【特長】・ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム製手袋やビニール製手袋に比べ、耐油性に...

詳細情報を確認する
  • ピュアブルー
  • エンボス加工
    なし
  • 厚さ(mm)
    指部:0.09、掌部:0.07、腕部:0.05
  • 全長(cm)
    24
  • すべり止め
    指先
  • 食品衛生法
    適合
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 左右の区別
    左右兼用
  • 質量(g)
    800.000
  • 材質1
    合成ゴム(ニトリル・NBR)

ご注意

  • 感染の恐れがある作業には使用しないでください。
  • 電気系統の作業には使用しないでください。
  • 商品画像は104-99601型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    サイズ

    手のひら周り(cm)

    最小発注数量
    4942594142659
    665-9523
    S
    17
    1パック

    200個入り

    4942594142666
    665-9522
    M
    19
    1パック

    200個入り

    4942594142673
    665-9521
    L
    21
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,600
    ( 1,760 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,600
    ( 1,760 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,600
    ( 1,760 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム製手袋やビニール製手袋に比べ、耐油性に優れています
    ・薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています
    ・裾巻き加工で、はめやすくなっています
    ・左・右どちらにも使える両用タイプの手袋です
    ・内面処理によりはめやすくなっています
    ・(パウダーフリータイプ)
    【用途】
    ・食肉や水産物などの食品を取り扱う作業に
    ・精密部品組立や品質検査などの細かな作業に
    ・介護などに
    ・自動車整備関連作業に
    ・園芸、農作業に
    【材質】
    ・合成ゴム(ニトリル・NBR)

    ご注意

    • 感染の恐れがある作業には使用しないでください。
    • 電気系統の作業には使用しないでください。
    • 商品画像は104-99601型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    使い捨てニトリル手袋 teniifit NITRILE ピュアブルー No.1500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    使い捨てニトリル手袋 teniifit NITRILE ピュアブルー No.1500
    強力グリップ(二トリルタイプ)(中・重作業用手袋)#360
    ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889
    アンセル ニトリル使い捨て手袋 エッジ
    ニトリル手袋ブルー
    No.981 ニトリル使い切り手袋
    メーカーコクゴコクゴショーワグローブアンセルTAKETORAエステー
    通常価格1,6005092,1614,2348002,639
    通常出荷日在庫品1日目〜5日目2日目1日目11日目2日目〜
    ピュアブルーブルー----
    エンボス加工なし-----
    厚さ(mm)指部:0.09、掌部:0.07、腕部:0.05-----
    全長(cm)24-----
    すべり止め指先-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト