17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライダー2.0 レッド&ブラック ディスク ミッド

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:11日目

【特長】・プーマセーフティ初のダイヤルタイプです【用途】・足への危険を伴う現場作業用【材質】・先芯:合...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は63.358.0-25.0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
25
4051428118699
646-7963
820
7
1個
25.5
4051428118736
646-7960
845.000
7.5
1個
26
4051428118705
646-7950
860.000
8
1個
26.5
4051428118743
646-7958
875.000
8.5
1個
27
4051428118712
646-7959
900
9
1個
28
4051428118729
646-7953
930.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
11日目
14,500
( 15,950 )
11日目
14,500
( 15,950 )
11日目
14,500
( 15,950 )
11日目
14,500
( 15,950 )
11日目
14,500
( 15,950 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プーマセーフティ初のダイヤルタイプです
【用途】
・足への危険を伴う現場作業用
【材質】
・先芯:合成樹脂
・甲被:人工皮革(マイクロファイバー)
・靴底:合成底
・インソール:EVA

ご注意

  • 商品画像は63.358.0-25.0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライダー2.0 レッド&ブラック ディスク ミッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライダー2.0 レッド&ブラック ディスク ミッド
ライダー2.0 ホワイト&レッド ディスク ミッド
ライダー2.0 オリーブ ディスク ミッド
ラピッド ブラウン ミッド ジップ
プーマセーフティ ライダー2.0 ロー
プロテクティブスニーカー"エアツイスト2.0 ミッド フック&ループ"
メーカーPUMAPUMAPUMAPUMAPUMAPUMA
通常価格14,50014,50014,50012,83012,62513,124
通常出荷日11日目11日目11日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品JSAA規格品JSAA規格品規格無しJSAA規格品JSAA規格品
形状ハイカットハイカットハイカットハイカット短靴ハイカット
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト