ファクトリーサプライ用品技術窓口

濃効パイプマン

通常単価(税別)
2,396
税込単価
2,636
通常出荷日:1日目

【特長】・あきらめかけていたパイプのつまりに、強力タイプ登場、高濃度のジェルタイプです【用途】・浴室・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    水回り用
  • JANコード
    4903301322825
  • トラスココード
    254-5465
  • 質量(g)
    2200
  • 材質1
    主成分:次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム
  • 容量(L)
    2
  • タイプ
    濃縮液体
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    270
  • 黄色
  • 幅(mm)
    130
  • 希釈倍率
    原液
  • 容量(kg)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PSPCG2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSPCG2の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
水回り用
JANコード
4903301322825
トラスココード
254-5465
質量(g)
2200
材質1
主成分:次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム
容量(L)
2
タイプ
濃縮液体
奥行(mm)
95
高さ(mm)
270
黄色
幅(mm)
130
希釈倍率
原液
容量(kg)
2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSPCG2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,396
( 2,636 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あきらめかけていたパイプのつまりに、強力タイプ登場、高濃度のジェルタイプです
【用途】
・浴室・洗面所・台所の排水パイプの洗浄用
【材質】
・主成分:次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

濃効パイプマンの型番PSPCG2のページです。 型番PSPCG2に関する仕様情報を記載しております。
濃効パイプマンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
濃効パイプマン
洗たく用洗剤 液体レオサット
排水パイプ用洗浄剤
多目的洗剤 ネオグリーン 05105
浴室洗剤
エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香り
メーカーLIONLIONカネヨ石鹸BOND WAXアズマ工業アース製薬
通常価格2,3964,84073311,9111,2781,862
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤----
用途水回り用その他----
JANコード49033013228254903301334392----
トラスココード254-5465376-4261----
質量(g)22005200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト