17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ 薄手タイプ【100個入り】

通常単価(税別)
2,699
税込単価
2,969
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています・手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4548890385006
195-5818
21
8.2
490.000
1パック

100個入り

LL
4548890385013
195-5819
23
8.6
530.000
1パック

100個入り

M
4548890384993
195-5817
19
8
450.000
1パック

100個入り

S
4548890384986
195-5816
17
7.6
410.000
1パック

100個入り

SS
4548890384979
195-5815
15
7.1
370.000
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,699
( 2,969 )
1日目
2,699
( 2,969 )
1日目
2,699
( 2,969 )
1日目
2,699
( 2,969 )
1日目
2,699
( 2,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています
・手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます
【材質】
・ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ 薄手タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ 薄手タイプ
COVERWORK 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋
ニトリル手袋 ベルテ 710N (薄手) 粉なし ブルー (100枚入)
ニトリル手袋 ベルテ 750K (レギュラー) 粉なし ブルー 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 751K (レギュラー) 粉なし ホワイト 100枚入
ニトリル手袋 ベルテ 752K (レギュラー) 粉付き ブルー 100枚入
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,699319 -1,524 -2,2602,2602,057
通常出荷日1日目4日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
商品タイプ薄手ゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
仕様手の平コート背抜き----
ブルーブラックブルーブルーホワイトブルー
厚さ(mm)0.081----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト