17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブリックス 仕切り付

通常単価(税別)
1,0901,747
税込単価
1,1991,922
通常出荷日:1日目

【特長】・ブリックスシリーズの仕切り板です

  • 外形寸法(mm)高さ
    125

ご注意

  • 商品画像は215105型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
280
140
ホワイト
4979625215105
422.000
359-1996
本体/ABS樹脂 仕切板/スチロール樹脂 名札/ポリプロピレン
1個
280
210
ホワイト
4979625215129
533.000
359-1959
本体/ABS樹脂 仕切板/スチロール樹脂 名札/ポリプロピレン
1個
350
140
ホワイト
4979625215143
512.000
359-1945
本体/ABS樹脂 仕切板/スチロール樹脂 名札/ポリプロピレン
1個
350
210
ホワイト
4979625215167
663.000
359-2012
本体/ABS樹脂 仕切板/スチロール樹脂 名札/ポリプロピレン
1個
280
70
クリア
4979625218601
322.000
359-2009
本体・仕切板/スチロール樹脂
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
1日目
1,309
( 1,440 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目
1,747
( 1,922 )
1日目
1,090
( 1,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブリックスシリーズの仕切り板です

ご注意

  • 商品画像は215105型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブリックス 仕切り付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブリックス 仕切り付
ブリックス用仕切板・見出し板
350mm 収納ケース(バックル付)
PRXフリーボックス ハンドル付
パッキン付コンテナー クリア
キャスター付ボックス インロック クリア 350M
メーカー吉川国工業所吉川国工業所エスコ天馬ケニスケニス
通常価格1,090-1642,570 -1,936 -6,731 -33,740
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目4日目7日目
外形寸法(mm)高さ125-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト