17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

快適工房 長袖丸首

通常単価(税別)
2,064
税込単価
2,270

【特長】・耐久性に優れ、洗濯を重ねても自然なやわらかさが持続します【材質】・綿...

詳細情報を確認する
  • ホワイト
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    綿100%

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    着丈(cm)

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    L
    75
    4973077566235
    455-9019
    1個
    LL
    78
    4973077566259
    455-9014
    1個
    M
    71
    4973077566211
    455-9016
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,064
    ( 2,270 )
    1日目
    2,064
    ( 2,270 )
    1日目
    2,064
    ( 2,270 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性に優れ、洗濯を重ねても自然なやわらかさが持続します
    【材質】
    ・綿100%

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    快適工房 長袖丸首のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    快適工房 長袖丸首
    2272 Air-one快適パンツ
    2271 Air-one快適ヤッケ
    長袖つなぎ服 ネイビーブルー
    長袖ブルゾン 1354
    長袖ブルゾン 1554
    メーカーグンゼカジメイクカジメイクAUTO-BI(山田辰)ジーベックジーベック
    通常価格2,0641,1151,5346,0225,844 -4,568
    通常出荷日1日目6日目6日目1日目5日目5日目
    ホワイト-----
    質量(g)150.000-----
    材質1綿100%-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト