17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用クリーナーα-1(乾式)【10個入り】

通常単価(税別)
2,293
税込単価
2,522
通常出荷日:1日目

【特長】・花粉も捕集できる高集塵タイプです・α-1専用ダストパックに

  • 適合機種
    35040
  • JANコード
    4589761396066
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    258-5383

型番:

35041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

35041の仕様・寸法情報

適合機種
35040
JANコード
4589761396066
質量(g)
210.000
トラスココード
258-5383

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
35041
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,293
( 2,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・花粉も捕集できる高集塵タイプです
・α-1専用ダストパックに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用クリーナーα-1(乾式)の型番35041のページです。 型番35041に関する仕様情報を記載しております。
業務用クリーナーα-1(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用クリーナーα-1(乾式)
バキュームクリーナー用急速充電器(HV 1/1 Bp Fs、BR 30/1 C Bp用)
業務用掃除機乾式(クリーンルーム用) クリーンジョブ
業務用掃除機 スーパークリーナー (微粉塵用)
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GM80P
粉じん対応業務用掃除機 乾式 集じん容量 10L
メーカーTANQESTケルヒャーアマノNIVACニルフィスクアドバンス東浜商事
通常価格2,29313,594272,890268,786 -113,97383,814
通常出荷日1日目1日目4日目4日目〜1日目1日目
適合機種35040-----
JANコード4589761396066-----
質量(g)210.000-----
トラスココード258-5383-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト