ファクトリーサプライ用品技術窓口

クライメートスマート プレミアムモップ

通常単価(税別)
13,00012,126
税込単価
14,30013,339
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・環境先進国スウェーデンで誕生したマイクロファイバーモップ・水だけで汚れ・大腸菌、黄色ブドウ球...

詳細を確認
  • ブルー
  • JANコード
    4589740411926
  • トラスココード
    563-9885
  • シートサイズ(mm)
    470×125
  • タイプ
    フラットタイプ
  • ホルダー寸法(mm)縦×横
    400×80
  • 奥行(mm)
    125
  • 長さ(mm)
    1000~1800
  • 幅(mm)
    470
  • 質量(g)
    675.000
  • 材質1
    ・ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 材質2
    ・モップクロス:ポリエステル86%、ナイロン14%

ご注意

  • 柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
  • 塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります
  • モップクロスの玉留め部分を床に強く擦り付けないようにしてください。
  • 高温の対象物には使用しないでください。
  • 火の近くには置かないでください。

型番:

MQMS47BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MQMS47BLの仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4589740411926
トラスココード
563-9885
シートサイズ(mm)
470×125
タイプ
フラットタイプ
ホルダー寸法(mm)縦×横
400×80
奥行(mm)
125
長さ(mm)
1000~1800
幅(mm)
470
質量(g)
675.000
材質1
・ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
材質2
・モップクロス:ポリエステル86%、ナイロン14%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MQMS47BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,00012,126
( 13,339 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境先進国スウェーデンで誕生したマイクロファイバーモップ
・水だけで汚れ・大腸菌、黄色ブドウ球菌を99.5%除去
・プロユース向け(業務用)に特化開発された耐久性、500回洗濯して繰り返し洗っても清掃効果は変わりません
・洗濯機は95度、乾燥機は55度まで使える耐熱仕様のマイクロファイバー商品
・オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で滅菌消毒できる耐熱性
・海洋汚染の原因につながるマイクロプラスチック流出を大きく削減する世界初のクライメートスマートシリーズ
・アルミ製の軽量ハンドルでスイスイ清掃できて、高いところの清掃でも疲れにくく、強度も強いので力を入れて使っても安心
【材質】
・ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
・モップクロス:ポリエステル86%、ナイロン14%
・モップクロス×1枚
・モップホルダ×1個
・モップハンドル×1本

ご注意

  • 柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
  • 塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります
  • モップクロスの玉留め部分を床に強く擦り付けないようにしてください。
  • 高温の対象物には使用しないでください。
  • 火の近くには置かないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クライメートスマート プレミアムモップの型番MQMS47BLのページです。 型番MQMS47BLに関する仕様情報を記載しております。
クライメートスマート プレミアムモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クライメートスマート プレミアムモップ
クライメートスマート プレミアムモップ交換用
ライトモップ用ダスター ライトモップ糸
ワックスモップ
スポンジモップ
地球モップ
メーカーDUOTEXDUOTEXテラモトテラモトトラスコ中山八ツ矢工業
通常価格13,0003,213 -1,700 -6,1304,1181,201
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
ブルー-----
JANコード4589740411926-----
トラスココード563-9885-----
シートサイズ(mm)470×125-----
タイプフラットタイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト