17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

立体 ふつうサイズ【30個入り】

通常単価(税別)
1,5691,834
税込単価
1,7262,017
通常出荷日:1日目

【特長】・マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している...

詳細を確認
  • 構造
    3層
  • サイズ
    ふつう
  • 質量(g)
    3.200
  • 材質1
    本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
  • 横(mm)
    140
  • 縦(mm)
    120
  • BFE(細菌ろ過効率)
    99%
  • PFE(微粒子ろ過効率)
    99%
  • VFE(ウィルス飛沫ろ過効率)
    99%

ご注意

  • 商品画像はRK-F30SBK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

品名

最小発注数量
ブラック
4967576646567
469-7444
-
1パック

30個入り

シルクベージュ
4967576646581
469-7479
-
1パック

30個入り

ホワイト
4967576646550
469-7468
DAILY FIT MASK  立体 ふつうサイズ
1パック

30個入り

ピスタチオ
4967576646598
469-5929
-
1パック

30個入り

シャボン
4967576646604
469-5939
-
1パック

30個入り

ニュアンスグレー
4967576646611
469-7484
-
1パック

30個入り

ナイトブルー
4967576646628
469-5907
-
1パック

30個入り

ペールベージュ
4967576646635
469-7485
-
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,834
( 2,017 )
1日目
1,834
( 2,017 )
1日目
1,569
( 1,726 )
1日目
1,834
( 2,017 )
1日目
1,834
( 2,017 )
1日目
1,834
( 2,017 )
1日目
1,834
( 2,017 )
1日目
1,834
( 2,017 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合している不織布マスクです
・花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします
・立体形状により口元の空間を保ち、会話や呼吸を楽にします
・密着性に優れたノーズフィッターは、隙間を低減し花粉などの侵入を防ぎます
・ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます
・頬にフィットしフェイスラインがすっきり見えます
・優しいニュアンスカラーでまとまり感と華やかさを両立します
・ファッションの一部としてコーディネートと合わせ身に着けられます
・耳ひももマスクと同じカラーで、一体感のある仕上がりになっています
【用途】
・ウイルス・飛沫対策に
【材質】
・本体・フィルター:ポリプロピレン
・耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン
・ノーズフィッター:ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像はRK-F30SBK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立体 ふつうサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立体 ふつうサイズ
安心・清潔マスク
ソフトーク超立体マスク 100枚入
個別包装不織布マスク
興和 “三次元マスク”
αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ三商フジ興和新薬トラスコ中山
通常価格1,569-488 -1,789767504910
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目〜2日目
構造3層3層----
サイズふつう小さめ----
質量(g)3.200-----
材質1本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン本体、フィルター:ポリプロピレン(PP)----
横(mm)140145----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト