17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクターツールケース用ハンドル 大ハンドル

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:1日目

【特長】・プロテクターツールケース用のハンドルです・ポンチ等でたたいて交換します【材質】・ポリプロピレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    4989999858518
  • トラスココード
    115-1552
  • 質量(g)
    210.000
  • 適合本体
    TAK22-T、TAK23-Y、TAK26-T、TAK28-T
  • 品名
    ハンドル
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

TAK2X-LHD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAK2X-LHDの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
カラー
ブラック
JANコード
4989999858518
トラスココード
115-1552
質量(g)
210.000
適合本体
TAK22-T、TAK23-Y、TAK26-T、TAK28-T
品名
ハンドル
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAK2X-LHD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロテクターツールケース用のハンドルです
・ポンチ等でたたいて交換します
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース用ハンドル 大ハンドルの型番TAK2X-LHDのページです。 型番TAK2X-LHDに関する仕様情報を記載しております。
プロテクターツールケース用ハンドル 大ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクターツールケース用ハンドル 大ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 小ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル WRT26-28
プロテクターツールケース TAK-33
プロテクターツールケース TAK-13S用ハンドル
プロテクターツールケース TAK-13M用ハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8406305,7201,670500500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品-関連部品関連部品関連部品
カラーブラックブラック----
JANコード49899998585184989999858525-4989999022100--
トラスココード115-1552115-1553-160-7229--
質量(g)210.000131.000-100.00027.00039.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト