17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクターツールケース(ロングタイプ)用 小ハンドル

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:1日目

【特長】・ポンチ等でたたいて交換します

  • 商品タイプ
    関連部品
  • 質量(g)
    80.000
  • 適合本体
    TAK-975、TAK-1133、TAK-1346
  • 品名
    ハンドル

ご注意

  • 商品画像はTAKL-SHDBK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ブラック
4989999858495
115-1550
-
1個
グリーン
4989999858501
115-1551
OD
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
1日目
840
( 924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンチ等でたたいて交換します

ご注意

  • 商品画像はTAKL-SHDBK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース(ロングタイプ)用 小ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクターツールケース(ロングタイプ)用 小ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 小ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 大ハンドル
プロテクターツールケース TAK-13SM用ハンドル
プロテクターツールケース TAK-13M用ハンドル
プロテクターツールケース TAK-13S用ハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格840630840500500500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
質量(g)80.000131.000210.00038.00039.00027.000
適合本体TAK-975、TAK-1133、TAK-1346TAK22-T、TAK26-T、TAK28-TTAK22-T、TAK23-Y、TAK26-T、TAK28-TTAK-13SMTAK-13MTAK-13S
品名ハンドルハンドルハンドルハンドルハンドルハンドル

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト