17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクターツールケース 用ハンドル

通常単価(税別)
630840
税込単価
693924
通常出荷日:1日目

【特長】・ポンチ等でたたいて交換します

ご注意

  • 商品画像はTAK13L-9-HDBK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 適合本体

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合本体

最小発注数量
4989999858426
115-1543
131.000
TAK-13ML、TAK-13L、TAK-13XL、TAK-9BK
1個
4989999858464
115-1547
154.000
TAK-15BK
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
1日目
840
( 924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンチ等でたたいて交換します

ご注意

  • 商品画像はTAK13L-9-HDBK型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース 用ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクターツールケース 用ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 小ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 大ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル WRT26-28
プロテクターツールケース TAK-13S用ハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格630-6308406,9435,720500
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品--関連部品
カラーブラックブラックブラック---
品名ハンドルハンドルハンドル--ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト