17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロテクターツールケース TAK-33

通常単価(税別)
1,670
税込単価
1,837
通常出荷日:1日目

【特長】・波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4989999022100
  • トラスココード
    160-7229
  • 質量(g)
    100.000
  • 適合本体
    TAK-33
  • 蓋側波型ウレタンサイズ間口×奥行×高さ (mm)
    245×170×35
  • 本体側切れ目入ウレタンサイズ間口×奥行×高さ (mm)
    240×165×10
  • 本体側ウレタンサイズ間口×奥行×高さ (mm)
    242×168×43
  • 材質1
    ウレタン

型番:

TAK-33K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAK-33Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4989999022100
トラスココード
160-7229
質量(g)
100.000
適合本体
TAK-33
蓋側波型ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)
245×170×35
本体側切れ目入ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)
240×165×10
本体側ウレタンサイズ間口×奥行×高さ(mm)
242×168×43
材質1
ウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAK-33K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,670
( 1,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材が収納物を衝撃からしっかりガードします
・切れ目入ウレタンは収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です
【材質】
・ウレタン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース TAK-33の型番TAK-33Kのページです。 型番TAK-33Kに関する仕様情報を記載しております。
プロテクターツールケース TAK-33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクターツールケース TAK-33
プロテクターツールケース用ハンドル 小ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 大ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル WRT26-28
ホッチキス仕様フック用ボックス
プロテクターツールケース TAK-13M用ハンドル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,6706308405,7202,890500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品--関連部品
JANコード498999902210049899998585254989999858518---
トラスココード160-7229115-1553115-1552---
質量(g)100.000131.000210.000--39.000
適合本体TAK-33TAK22-T、TAK26-T、TAK28-TTAK22-T、TAK23-Y、TAK26-T、TAK28-T--TAK-13M

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト