17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ

通常単価(税別)
385
税込単価
424

【特長】・素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいで...

詳細情報を確認する
  • グリーン/グレー
  • ゲージ数
    18
  • 厚さ(mm)
    1
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2
    すべり止め部:ニトリル

ご注意

  • 商品画像はNBG18L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    手のひら周り(cm)

    全長(cm)

    中指長さ(cm)

    質量(g)

    リストカラー

    最小発注数量
    4550414335671
    682-3546
    19.2
    24.5
    8.1
    32
    グレー
    1個
    4550414335664
    682-3545
    18.4
    23.5
    7.6
    30
    1個
    4550414335657
    682-3548
    18
    22.5
    7.4
    26
    1個
    4550414335688
    682-3547
    20.8
    25.5
    8.6
    37
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    385
    ( 424 )
    19日目
    385
    ( 424 )
    19日目
    385
    ( 424 )
    19日目
    385
    ( 424 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです
    ・油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します
    ・背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます
    ・コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます
    ・バイカラーのユニセックスデザインです
    ・編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています
    ・4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます
    【用途】
    ・金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て
    【材質】
    ・繊維部:ポリエステル
    ・すべり止め部:ニトリル

    ご注意

    • 商品画像はNBG18L型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ
    ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ
    天然ゴム背抜き手袋 18ゲージ
    ゴム背抜き手袋 13ゲージ
    天然ゴム背抜き手袋
    TRUSCO 薄手ピッキング用手袋
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格385333385210333378
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目19日目1日目〜
    グリーン/グレーグリーン/グレーブルー/グレーブルー/グレーブラック
    ゲージ数181318-1315
    厚さ(mm)11.3121.30.6
    材質1繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル繊維部:ポリエステル手袋部:ポリエステル繊維部:ポリエステル繊維部:ナイロン、ゴム
    材質2すべり止め部:ニトリルすべり止め部:ニトリルゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:天然ゴムすべり止め部:ポリウレタン(PU)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト