17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ほんわか低温カイロ【30個入り】

通常単価(税別)
1,0831,610
税込単価
1,1911,771
通常出荷日:1日目

【特長】・優しい温度設計で、室内でもちょうどいい1年中使用できる温度のカイロです【用途】・シーズン終盤...

詳細を確認
  • 最高温度(℃)
    57
  • 平均温度(℃)
    47
  • 材質1
    鉄粉
  • 材質2
  • 材質3
    活性炭
  • タイプ
    貼る
  • 材質4
    バーミキュライト●塩類●高吸水性樹脂

ご注意

  • 商品画像は290592型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

カイロサイズ横×縦(mm)

持続時間(時間)

質量(g)

最小発注数量
4582228253025
419-6611
125×95
16
41.000
1パック

30個入り

4582228253032
419-6612
96×70
10
18.600
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,610
( 1,771 )
1日目
1,083
( 1,191 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優しい温度設計で、室内でもちょうどいい1年中使用できる温度のカイロです
【用途】
・シーズン終盤の寒暖の時期に
【材質】
・鉄粉
・水
・活性炭
・バーミキュライト
・塩類
・高吸水性樹脂

ご注意

  • 商品画像は290592型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ほんわか低温カイロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ほんわか低温カイロ
ぽかぽか家族貼るくつ下用
貼るホッカイロ ミニタイプ
貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm
88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)
KUMA貼らないオンパックス
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマ興和新薬エスコエスコエステー
通常価格1,083-3,100393330 -1,1601,329
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最高温度(℃)5741----
平均温度(℃)4734----
材質1鉄粉鉄粉●水●活性炭●バーミキュライト●塩類●高吸水性樹脂----
材質2-----
材質3活性炭-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト