17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルネード コードレスアップライト掃除機 ローム13用オプションパーツ

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:1日目

【特長】・トルネードローム13用です

  • 適合機種
    TC10100
  • 品名
    スクイジー
  • JANコード
    4580280083550
  • 質量(g)
    3.000
  • トラスココード
    344-1590
  • 幅(mm)
    269

型番:

TC20139
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC20139の仕様・寸法情報

適合機種
TC10100
品名
スクイジー
JANコード
4580280083550
質量(g)
3.000
トラスココード
344-1590
幅(mm)
269

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC20139
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルネードローム13用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルネード コードレスアップライト掃除機 ローム13用オプションパーツの型番TC20139のページです。 型番TC20139に関する仕様情報を記載しております。
トルネード コードレスアップライト掃除機 ローム13用オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルネード コードレスアップライト掃除機 ローム13用オプションパーツ
業務用コードレスアップライト掃除機 ローム13用オプションパーツ
掃除機用オプションパーツ
掃除機用オプションパーツ(GM80用)
掃除機用オプションパーツ HEPAカートリッジフィルター
掃除機用オプションパーツ(GM80用) 1471385500
メーカーTORNADOTORNADOニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンス
通常価格8406,083 -5,974 -1,673 -39,2565,120
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
適合機種TC10100TC10100----
品名スクイジー-----
JANコード4580280083550-----
質量(g)3.000-----
トラスココード344-1590-----

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト