17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルグローブIGAシリーズ【50個入り】

通常単価(税別)
2,084
税込単価
2,292
通常出荷日:8日目

【特長】・超厚手タイプでハードな作業にも最適な手袋です・菱形エンボス加工でグリップ力に優れます・食材や...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • エンボス加工
    全面(菱形)
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • ブルー
  • 全長(cm)
    24
  • すべり止め
    あり
  • 食品衛生法
    適合
  • 粉(あり・なし)
    なし
  • 左右の区別
    左右兼用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
L
22.8
8.7
4540653219269
650
658-7218
1パック

50個入り

LL
25.4
8.9
4540653219276
680
658-7215
1パック

50個入り

M
21.6
8.5
4540653219245
620
658-7214
1パック

50個入り

S
19
8.2
4540653219221
570
658-7217
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,084
( 2,292 )
8日目
2,084
( 2,292 )
8日目
2,084
( 2,292 )
8日目
2,084
( 2,292 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超厚手タイプでハードな作業にも最適な手袋です
・菱形エンボス加工でグリップ力に優れます
・食材や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー
【用途】
・自動車整備等に
・食品加工に
・水産加工に
・油作業に
・DIY作業に
・食品・畜産加工に
・汚れ作業に
【材質】
・ニトリルゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルグローブIGAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルグローブIGAシリーズ
バリアローブ ニトリルPFハードパウダーフリー
プロテクガード ニトリルグローブ
ニトリルグローブI
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
ニトリルディスポネオ G5380シリーズ
メーカーBARRIER ROBEBARRIER ROBE日本製紙クレシアOSAKI MEDICALミスミアズワン
通常価格2,0842,7083,4812,28659038,285
通常出荷日8日目8日目5日目5日目1日目12日目〜
使用用途使い捨て使い捨て作業用-使い捨て作業用
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム-ニトリルゴムすべり止め
エンボス加工全面(菱形)全面----
厚さ(mm)0.30.19----
ブルーブルー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト