ファクトリーサプライ用品技術窓口

らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管

通常単価(税別)
1,006
税込単価
1,107
通常出荷日:1日目

【特長】・新発想のマッハ泡洗浄で洗面台の奥の奥まで洗浄・消臭・浸透除菌ができます・マッハ泡で汚れ・詰ま...

詳細を確認
  • JANコード
    4901080686312
  • 質量(g)
    285.000
  • トラスココード
    254-8932
  • 材質1
    界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))
  • 容量(L)
    200

ご注意

  • 用途以外には使用しない。必ず換気をして使用する。荒れ性の方は、薄手の炊事用手袋を着用して使う。
  • 銅・真ちゅう製のもの(蛇口、ボールチェーンなど)には、泡がかからないように注意する。
  • 吸入したり、人体に向けて噴射しない。
  • 水まわりや湿気の多い場所に置くと、缶がさびて破裂する恐れがあるので置かない。
  • 炎や火気の近くで使用しないこと。

型番:

686312
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

686312の仕様・寸法情報

JANコード
4901080686312
質量(g)
285.000
トラスココード
254-8932
材質1
界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))
容量(L)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
686312
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,006
( 1,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新発想のマッハ泡洗浄で洗面台の奥の奥まで洗浄・消臭・浸透除菌ができます
・マッハ泡で汚れ・詰まりを押し流す、新発想の洗面台の排水管用洗浄剤です
・泡がオーバーフロー穴から噴き出て、排水管を突き抜けたことがひとめで分かります
・1本で2~3回分です
・つけおき除菌洗浄
・汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合(塩素不使用)
・排水口にぴたっとフィット 特製ノズル
・さわやかな石鹸の香り
【用途】
・洗面台の排水溝の洗浄
【材質】
・界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))

ご注意

  • 用途以外には使用しない。必ず換気をして使用する。荒れ性の方は、薄手の炊事用手袋を着用して使う。
  • 銅・真ちゅう製のもの(蛇口、ボールチェーンなど)には、泡がかからないように注意する。
  • 吸入したり、人体に向けて噴射しない。
  • 水まわりや湿気の多い場所に置くと、缶がさびて破裂する恐れがあるので置かない。
  • 炎や火気の近くで使用しないこと。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管の型番686312のページです。 型番686312に関する仕様情報を記載しております。
らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
らくハピマッハ泡バブルーン洗面台の排水管
エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香り
エアコン洗浄スプレー
強力排水管バン
業務用バイオで排水管洗浄液 濃縮タイプ
排水パイプ用洗浄剤
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬鈴木油脂工業IMEDIAカネヨ石鹸
通常価格1,0061,8621,8625,9881,290733
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目1日目
JANコード490108068631249010806888114901080688712---
質量(g)285.000940.000940.000---
トラスココード254-8932207-2567207-2566---
材質1界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))主成分:界面活性剤、安定化剤、除菌剤、消臭剤主成分:界面活性剤、安定化剤、除菌剤、消臭剤---
容量(L)200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト